***SPARE PART*** SIPLUS S7-400 UR1 18SLOT 2XPS STEEL FOR -25 ... +60 DEGREES C FOR MEDIAL STRESS BASED ON 6ES7400-1TA01-0AA0
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1400-1TA01-2AA0 |
Descripción de producto |
***SPARE PART*** SIPLUS S7-400 UR1 18SLOT 2XPS STEEL FOR -25 ... +60 DEGREES C FOR MEDIAL STRESS BASED ON 6ES7400-1TA01-0AA0
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6AG1400-1TA11-7AA0 |
Descripción del sucesor |
SIPLUS S7-400 rack UR1 18-slot alu based on 6ES7400-1TA11-0AA0 with conformal coating, -25…+70 °C, central and distributed with 18 slots, 2 redundant PS can be plugged in |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
474 / 474 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : 9I999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
4,430 Kg |
Dimensión de empaquetado |
30,70 x 58,90 x 5,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948375921 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85369085 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
4656 |
Group Code |
R743 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|