10.01.2025 4:12:51 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1511-1AK00-2AB0
No hay foto disponible
***Spare part*** SIPLUS S7-1500 CPU 1511 -40...+60 °C Startup -20 °C with conformal coating based on 6ES7511-1AK00-0AB0 . Central processing unit with Work memory 150 KB for program and 1 MB for data, 1st interface, PROFINET IRT with 2-port switch, 60 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required -40...+60 °C with conformal coating based on 6ES7511-1AK00-0AB0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG1511-1AL03-2AB0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1511-1AK00-2AB0
Descripción de producto ***Spare part*** SIPLUS S7-1500 CPU 1511 -40...+60 °C Startup -20 °C with conformal coating based on 6ES7511-1AK00-0AB0 . Central processing unit with Work memory 150 KB for program and 1 MB for data, 1st interface, PROFINET IRT with 2-port switch, 60 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required -40...+60 °C with conformal coating based on 6ES7511-1AK00-0AB0
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG1511-1AL03-2AB0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6AG1511-1AL03-2AB0
Descripción del sucesor SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN based on 6ES7511-1AL03-0AB0 with conformal coating -40...+60 °C . central processing unit with work memory 300 KB for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 474 / 474
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99H / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 17 Día/Días
Peso neto (kg) 0,515 Kg
Dimensión de empaquetado 15,00 x 15,40 x 4,60
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618047733
UPC 887621830038
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4399
Group Code R740
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 25.02.2013
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;