SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN based on 6ES7512-1DM03-0AB0 with conformal coating -40...+60 °C . central processing unit with work memory 400 KB for program and 2 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1512-1DM03-2AB0 |
Descripción de producto |
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN based on 6ES7512-1DM03-0AB0 with conformal coating -40...+60 °C . central processing unit with work memory 400 KB for program and 2 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2
|
Familia de producto |
SIPLUS CPU 1512SP-1 PN |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
473 / 473 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
55 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,386 Kg |
Dimensión de empaquetado |
13,10 x 13,20 x 8,80 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515744771 |
UPC |
195125473980 |
Commodity code |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
4257 |
Group Code |
R151 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-24-26-07 |
eClass |
1400 |
27-24-26-07 |
eClass |
600 |
27-24-26-07 |
eClass |
710 |
27-24-26-07 |
eClass |
800 |
27-24-26-07 |
eClass |
900 |
27-24-26-07 |
eClass |
910 |
27-24-26-07 |
ETIM |
700 |
EC001603 |
ETIM |
800 |
EC001603 |
ETIM |
900 |
EC001603 |
IDEA |
400 |
3565 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|