SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN based on 6ES7515-2FM02-0AB0 with conformal coating, -40…+60 °C, central processing unit with work memory 750 KB for program and 3 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 30 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1515-2FM02-2AB0 |
Descripción de producto |
SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN based on 6ES7515-2FM02-0AB0 with conformal coating, -40…+60 °C, central processing unit with work memory 750 KB for program and 3 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 30 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Succesor |
6AG1515-2FN03-2AB0 |
Descripción del sucesor |
SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN based on 6ES7515-2FN03-0AB0 with conformal coating -40...+60 °C . central processing unit with 1.5 MB work memory for program and 4.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 6 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
45 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,605 Kg |
Dimensión de empaquetado |
15,70 x 15,50 x 8,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047618113117 |
UPC |
195125164642 |
Commodity code |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
X0SN |
Group Code |
R151 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 22.10.2019 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|