SIPLUS PCS7 SINGLE STATION WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7654-8EN03-3GF1 . ALREADY ASSEMBLED AND TESTED WITH 16MB RAM MEMORY CARD WITH CPU 417 H, INCL. F-RUNTIME LICENSE AND AS RT PO 100 WITH 1 X CP443-1 IE/PN WITH UR2 (9 SLOTS) ALU RACK WITH 1 X DC 24V 10A POWER SUPPLY INCL. IL-RUNTIME LICENSE BUNDLE ISSUE: F CPU AND CP UPDATE WITH 1 X CP443-5EXT (PROFIBUS)
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1654-8EN03-4GF1 |
Descripción de producto |
SIPLUS PCS7 SINGLE STATION WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7654-8EN03-3GF1 . ALREADY ASSEMBLED AND TESTED WITH 16MB RAM MEMORY CARD WITH CPU 417 H, INCL. F-RUNTIME LICENSE AND AS RT PO 100 WITH 1 X CP443-1 IE/PN WITH UR2 (9 SLOTS) ALU RACK WITH 1 X DC 24V 10A POWER SUPPLY INCL. IL-RUNTIME LICENSE BUNDLE ISSUE: F CPU AND CP UPDATE WITH 1 X CP443-5EXT (PROFIBUS)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
474 / 474 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
22 Día/Días |
Peso neto (kg) |
5,470 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047618044114 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
4656 |
Group Code |
R740 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|