SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS FOR MEDIAL STRESS BASED ON 6ES7656-8CE33-1GD0 . ALREADY ASSEMBLED AND TESTED: WITH 2 X 4MB RAM MEMORY CARD WITH 2 X CPU 414-4H INCL. AS RT PO 100 WITH 2 X 2 10M SYNC-MODULE AND 2 X 1M FO WITH 2 X CP443-1IE(EX20) FOR RED. CONNECTING TO SYSTEM BUS WITH 1 X UR2-H (2 X 9 SLOTS) ALU RACK WITH 2 X DC 24V 10A POWER SUPPLY BUNDLE ISSUE: D W/O ADD. PERIPHERY LINK
Notas
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1656-8CE33-4GD0 |
Descripción de producto |
SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS FOR MEDIAL STRESS BASED ON 6ES7656-8CE33-1GD0 . ALREADY ASSEMBLED AND TESTED: WITH 2 X 4MB RAM MEMORY CARD WITH 2 X CPU 414-4H INCL. AS RT PO 100 WITH 2 X 2 10M SYNC-MODULE AND 2 X 1M FO WITH 2 X CP443-1IE(EX20) FOR RED. CONNECTING TO SYSTEM BUS WITH 1 X UR2-H (2 X 9 SLOTS) ALU RACK WITH 2 X DC 24V 10A POWER SUPPLY BUNDLE ISSUE: D W/O ADD. PERIPHERY LINK
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
474 / 474 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
10,020 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047618007454 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
4656 |
Group Code |
R743 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|