25.11.2024 11:34:34 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1931-2FC21-7AA0
Product
Imagen similar
SIPLUS PS DC UPS module 24 V/40 A based on 6EP1931-2FC21 with conformal coating, -25…+70 °C, uninterruptible power supply without interface input: 24 V DC/43 A output: 24 V DC/40 A
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1931-2FC21-7AA0
Descripción de producto SIPLUS PS DC UPS module 24 V/40 A based on 6EP1931-2FC21 with conformal coating, -25…+70 °C, uninterruptible power supply without interface input: 24 V DC/43 A output: 24 V DC/40 A
Familia de producto SIPLUS PS Módulo UPS DC 40 A
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 471 / 471
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 45 Día/Días
Peso neto (kg) 1,078 Kg
Dimensión de empaquetado 15,00 x 13,50 x 11,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948575512
UPC 040892732054
Commodity code 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4626
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2012
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-04-07-05
eClass 14 27-04-07-05
eClass 6 27-04-06-90
eClass 7.1 27-04-06-90
eClass 8 27-04-06-90
eClass 9 27-04-07-05
eClass 9.1 27-04-07-05
ETIM 7 EC000382
ETIM 8 EC000382
ETIM 9 EC000382
IDEA 4 4149
UNSPSC 15 39-12-10-11
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;