***SPARE PART*** SIPLUS PS MODULAR 5A -40 ... +70 DEGREES C BASED ON 6EP1333-3BA00
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1933-3BA00-2AA0 |
Descripción de producto |
***SPARE PART*** SIPLUS PS MODULAR 5A -40 ... +70 DEGREES C BASED ON 6EP1333-3BA00
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6AG1333-3BA10-7AA0 |
Descripción del sucesor |
SIPLUS PS PSU200M 5 A based on 6EP1333-3BA10 with conformal coating, -25…+70 °C, stabilized power supply input: 120/230-500 V AC output: 24 V/5 A DC |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
471 / 471 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : 9I999IR |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
17 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,200 Kg |
Dimensión de empaquetado |
15,00 x 14,00 x 9,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948396711 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85044090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
4626 |
Group Code |
R743 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.01.2012 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|