25.11.2024 11:33:45 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1961-2BA41-7AA0
Product
SIPLUS PS PSE200U 10 A based on 6EP1961-2BA41 with conformal coating, -25…+70 °C, selectivity module 4-channel 4-channel input: 24 V DC output: 24 V DC/10 A per channel output current adjustable 3-10 with status message per channel
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1961-2BA41-7AA0
Descripción de producto SIPLUS PS PSE200U 10 A based on 6EP1961-2BA41 with conformal coating, -25…+70 °C, selectivity module 4-channel 4-channel input: 24 V DC output: 24 V DC/10 A per channel output current adjustable 3-10 with status message per channel
Familia de producto SIPLUS Módulo de corte selectivo
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 471 / 471
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 45 Día/Días
Peso neto (kg) 0,253 Kg
Dimensión de empaquetado 7,50 x 8,50 x 8,90
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618062507
UPC 804766379116
Commodity code 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4626
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 18.04.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-04-07-92
eClass 14 27-04-07-92
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-92-90
eClass 9 27-04-92-90
eClass 9.1 27-04-92-90
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 4127
UNSPSC 15 39-12-10-04
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;