25.11.2024 1:34:39 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1972-0AA01-7XA0
No hay foto disponible
***SPARE PART*** SIPLUS DP RS485 REPEATER -25 ... +70 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7972-0AA01-0XA0 . FOR THE CONNECTION OF PROFIBUS/ MPI "BUS SYSTEMS WITH MAX. 31 NODES MAX. 12 MBIT/S, DEGREE OF PRO- TECTION IP20
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG1972-0AA02-7XA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1972-0AA01-7XA0
Descripción de producto ***SPARE PART*** SIPLUS DP RS485 REPEATER -25 ... +70 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7972-0AA01-0XA0 . FOR THE CONNECTION OF PROFIBUS/ MPI "BUS SYSTEMS WITH MAX. 31 NODES MAX. 12 MBIT/S, DEGREE OF PRO- TECTION IP20
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG1972-0AA02-7XA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6AG1972-0AA02-7XA0
Descripción del sucesor Not available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 471 / 471
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : 9I999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,289 Kg
Dimensión de empaquetado 8,30 x 14,50 x 5,30
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948513903
UPC Not available
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4576
Group Code R743
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;