10.01.2025 5:50:28 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG2234-4HE32-1XB1
Product
Imagen similar
SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ rail based on 6ES7234-4HE32-0XB0 with conformal coating, -25…+60 °C, OT1 with ST1/2 (+70 °C für 10 minutes), SM 1234, 4 AI/2 AQ, +/-10 V, 14-bit resolution or 0 (4)-20 mA, 13-bit resolution
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG2234-4HE32-1XB1
Descripción de producto SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ rail based on 6ES7234-4HE32-0XB0 with conformal coating, -25…+60 °C, OT1 with ST1/2 (+70 °C für 10 minutes), SM 1234, 4 AI/2 AQ, +/-10 V, 14-bit resolution or 0 (4)-20 mA, 13-bit resolution
Familia de producto SIPLUS extreme S7-1200 SM 1234 RAIL
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 472 / 472
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 45 Día/Días
Peso neto (kg) 0,198 Kg
Dimensión de empaquetado 8,80 x 11,00 x 5,60
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618082703
UPC Not available
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4C02
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.04.2017
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-22-01
eClass 14 27-24-22-01
eClass 6 27-24-22-01
eClass 7.1 27-24-22-01
eClass 8 27-24-22-01
eClass 9 27-24-22-01
eClass 9.1 27-24-22-01
ETIM 7 EC001420
ETIM 8 EC001420
ETIM 9 EC001420
IDEA 4 3562
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;