10.01.2025 5:39:58 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG2531-7KF00-1AB0
Product
Imagen similar
***Spare Part*** ***Spare PART*** SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC T1 RAIL -25 ... +55°C T1 at 70°C for 10 min with conformal coating based on 6ES7531-7KF00-0AB0 . 16-bit resolution: Accuracy 0.3% 8 channels in groups of 8 4 channels for RTD measurement, "Common mode voltage 10 V;" "diagnostics; Hardware" interrupts incl. infeed element, Shield bracket and shield terminal
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG2531-7KF00-4AB0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG2531-7KF00-1AB0
Descripción de producto ***Spare Part*** ***Spare PART*** SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC T1 RAIL -25 ... +55°C T1 at 70°C for 10 min with conformal coating based on 6ES7531-7KF00-0AB0 . 16-bit resolution: Accuracy 0.3% 8 channels in groups of 8 4 channels for RTD measurement, "Common mode voltage 10 V;" "diagnostics; Hardware" interrupts incl. infeed element, Shield bracket and shield terminal
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG2531-7KF00-4AB0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6AG2531-7KF00-4AB0
Descripción del sucesor Not available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,437 Kg
Dimensión de empaquetado 41,00 x 191,00 x 164,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618070649
UPC 804766353680
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4399
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 27.02.2013
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;