CELERON D 331 (2.66 GHZ, 533 MHZ FSB, 256 KB SLC, EM64-T) RAID1 (2X120 GB HDD SATA IN REMOVEABLE DRIVE FRAME, HOT-SWAP, MIRROR DISKS RAID-CONTROLLER ONBOARD); FRONT SIDE 2.0 GBYTE DDR2 SDRAM (2 X 1.0 GB), DUAL CHANNEL 1.44 MBYTE FDD + DVD+/-RW WITHOUT EXPANSIONS (HW) WINDOWS XP PROF. MULTI-LANG. (EN, DE, FR, IT, SP), SP2 WITHOUT EXPANSIONS; POWER CABLE EUROPE
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AG4011-2AJ33-0KX0 |
Descripción de producto |
CELERON D 331 (2.66 GHZ, 533 MHZ FSB, 256 KB SLC, EM64-T) RAID1 (2X120 GB HDD SATA IN REMOVEABLE DRIVE FRAME, HOT-SWAP, MIRROR DISKS RAID-CONTROLLER ONBOARD); FRONT SIDE 2.0 GBYTE DDR2 SDRAM (2 X 1.0 GB), DUAL CHANNEL 1.44 MBYTE FDD + DVD+/-RW WITHOUT EXPANSIONS (HW) WINDOWS XP PROF. MULTI-LANG. (EN, DE, FR, IT, SP), SP2 WITHOUT EXPANSIONS; POWER CABLE EUROPE
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
17,525 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IC20 |
Grupo de productos |
3361 |
Group Code |
R115 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 15.05.2006 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|