SIMATIC IPC347G (rack PC, 19", 4 U); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear side, 2x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 4 GB DDR4 (1x 4 GB), no DVD +/-RW; Windows 10 IoT Enterprise for Pentium/i3/i5; 100/240 V industrial power supply, without line cable
Número de artículo (número de mercado) |
6AG4012-2BA10-0AX0 |
Descripción de producto |
SIMATIC IPC347G (rack PC, 19", 4 U); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear side, 2x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 4 GB DDR4 (1x 4 GB), no DVD +/-RW; Windows 10 IoT Enterprise for Pentium/i3/i5; 100/240 V industrial power supply, without line cable
|
Familia de producto |
SIMATIC IPC347G |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
203 / 203 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
15,260 Kg |
Dimensión de empaquetado |
57,00 x 60,00 x 32,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4034106033750 |
UPC |
195125123403 |
Commodity code |
84715000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IC10 |
Grupo de productos |
4014 |
Group Code |
R133 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 18.01.2021 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
19-20-01-02 |
eClass |
1400 |
19-20-01-02 |
eClass |
600 |
19-20-01-02 |
eClass |
710 |
19-20-01-02 |
eClass |
800 |
19-20-01-02 |
eClass |
900 |
19-20-01-02 |
eClass |
910 |
19-20-01-02 |
ETIM |
700 |
EC001413 |
ETIM |
800 |
EC001413 |
ETIM |
900 |
EC001413 |
IDEA |
400 |
6606 |
UNSPSC |
1500 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|