CORE 2 DUO E8400 (3,0 GHZ,1333 MHZ FSB, 6 MB L2 CACHE, EM64-T, VT) 250 GBYTE HDD SATA; INTERNALLY MOUNTED 2.0 GBYTE DDR2 SDRAM (2 X 1.0 GB), DUAL CHANNEL DVD-ROM; WITHOUT FDD; WITHOUT EXTENSION WINDOWS XP PROFESSIONAL MUI (EN/GE/FR/IT/SP), 32BIT, SP3; WITHOUT SOFTWARE; 110/230V INDUSTR. POWER SUPPLY; PS CORD EUROPE
Notas
El producto ya no está disponible
YA NO DISPONIBLE! SUCESOR: IPC547D 6AG4104-2....-....
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AG4104-1CA11-0BX0 |
Descripción de producto |
CORE 2 DUO E8400 (3,0 GHZ,1333 MHZ FSB, 6 MB L2 CACHE, EM64-T, VT) 250 GBYTE HDD SATA; INTERNALLY MOUNTED 2.0 GBYTE DDR2 SDRAM (2 X 1.0 GB), DUAL CHANNEL DVD-ROM; WITHOUT FDD; WITHOUT EXTENSION WINDOWS XP PROFESSIONAL MUI (EN/GE/FR/IT/SP), 32BIT, SP3; WITHOUT SOFTWARE; 110/230V INDUSTR. POWER SUPPLY; PS CORD EUROPE
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
YA NO DISPONIBLE! SUCESOR: IPC547D 6AG4104-2....-....
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
17,525 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
84715000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IC10-A |
Grupo de productos |
4343 |
Group Code |
R115 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 15.07.2009 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|