28.12.2024 5:36:07 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG4112-1ND71-5QA0
No hay foto disponible
Core I7-610E (2C/4T, 2.53 GHz, 4 MB cache, TB, VT-X, VT-D, EM64-T, AMT); Mainboard without fieldbus RAID1 500 GB (2x 500 GB HDD SATA, 0.5 g vibration, 5 G shock, internal 8 GB DDR3 SD-RAM, ECC (2x 4 GB), Dual channel DVD +/-RW, SlimLine Bus module 3 slots: 1x PCI, 1x PCIE X8 (4 LANE), 1x PCIE X16; Adapter cable, DVI-I according to VGA, for onboard graphics Windows Server 2008 R2 Standard Edition incl. 5 clients, 64 bit, MUI (de, en, fr, es, it), SP1 enclosed SIMATIC PC DIAGMONITOR V4.4 enclosed 110/230V industrial power supply unit with NAMUR, Power supply cable Europe
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG4112-1ND71-5QA0
Descripción de producto Core I7-610E (2C/4T, 2.53 GHz, 4 MB cache, TB, VT-X, VT-D, EM64-T, AMT); Mainboard without fieldbus RAID1 500 GB (2x 500 GB HDD SATA, 0.5 g vibration, 5 G shock, internal 8 GB DDR3 SD-RAM, ECC (2x 4 GB), Dual channel DVD +/-RW, SlimLine Bus module 3 slots: 1x PCI, 1x PCIE X8 (4 LANE), 1x PCIE X16; Adapter cable, DVI-I according to VGA, for onboard graphics Windows Server 2008 R2 Standard Edition incl. 5 clients, 64 bit, MUI (de, en, fr, es, it), SP1 enclosed SIMATIC PC DIAGMONITOR V4.4 enclosed 110/230V industrial power supply unit with NAMUR, Power supply cable Europe
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5A992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 17,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID IC10-A
Grupo de productos 4341
Group Code R133
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.08.2010
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;