***SPARE PART*** SIPLUS RIC MAIN LAN REMOTE "INTERFACE CONTROL (RIC);REMOTE "CONTROL MODULE; DC 24V TO 110V WIDE-RANGE INPUT "16 X DIGITAL INPUTS (DI);" "16 X COMMAND OUTPUTS (CO);" "2 X RS232;" "1 X ETHERNET (10/100MBIT/S);" REPORT RECORD. W. 1 MS DISSOLV. LEDS FOR STATUS VISUALIZATION "OF PROCESS- AND SYSTEM STATUS; TRANSMISSION PROTOCOLS: "IEC 60870-5-101 UNBALAN. SLAVE "IEC 60870-5-104 SLAVE;" "MODBUS RTU MASTER;" "OTHER PROTOCOLS ON REQUEST;" "RESIST. TO SURGES UP TO 3.5 KV TEMPERATURE RANGE: -40 DGR C UP TO +70 DGR C
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AG6000-0AB02-0AA0 |
Descripción de producto |
***SPARE PART*** SIPLUS RIC MAIN LAN REMOTE "INTERFACE CONTROL (RIC);REMOTE "CONTROL MODULE; DC 24V TO 110V WIDE-RANGE INPUT "16 X DIGITAL INPUTS (DI);" "16 X COMMAND OUTPUTS (CO);" "2 X RS232;" "1 X ETHERNET (10/100MBIT/S);" REPORT RECORD. W. 1 MS DISSOLV. LEDS FOR STATUS VISUALIZATION "OF PROCESS- AND SYSTEM STATUS; TRANSMISSION PROTOCOLS: "IEC 60870-5-101 UNBALAN. SLAVE "IEC 60870-5-104 SLAVE;" "MODBUS RTU MASTER;" "OTHER PROTOCOLS ON REQUEST;" "RESIST. TO SURGES UP TO 3.5 KV TEMPERATURE RANGE: -40 DGR C UP TO +70 DGR C
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
476 / 476 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
2,034 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948402696 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP RIC |
Grupo de productos |
4400 |
Group Code |
R740 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|