***SPARE PART*** "SIPLUS RIC MAIN FO; REMOTE" INTERFACE CONTROL (RIC) REMOTE CONTROL MODULE AC 110V TO 230V WIDE-RANGE INP. "16 X DIGITAL INPUTS (DI);" "16 X COMMAND OUTPUTS (CO);" "4 X ANALOG INPUTS (AI);" "2 X RS232; 2 X FIBRE OPTIC;" "REP. RECORDING W.1 MS DISSOLV. LEDS FOR STATUS VISUALIZATION "OF PROCESS- AND SYSTEM STATUS; TRANSMISSION PROTOCOLS: "IEC 60870-5-101 UNBALAN. SLAVE "IEC 60870-5-104 SLAVE;" "MODBUS RTU MASTER;" OTHER PROTOCOLS ON REQUEST: RESISTANT TO SURGES UP TO "3.5 KV; TEMPERATURE RANGE:" -40 DGR C UP TO +70 DGR C
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AG6000-0AC11-0AA0 |
Descripción de producto |
***SPARE PART*** "SIPLUS RIC MAIN FO; REMOTE" INTERFACE CONTROL (RIC) REMOTE CONTROL MODULE AC 110V TO 230V WIDE-RANGE INP. "16 X DIGITAL INPUTS (DI);" "16 X COMMAND OUTPUTS (CO);" "4 X ANALOG INPUTS (AI);" "2 X RS232; 2 X FIBRE OPTIC;" "REP. RECORDING W.1 MS DISSOLV. LEDS FOR STATUS VISUALIZATION "OF PROCESS- AND SYSTEM STATUS; TRANSMISSION PROTOCOLS: "IEC 60870-5-101 UNBALAN. SLAVE "IEC 60870-5-104 SLAVE;" "MODBUS RTU MASTER;" OTHER PROTOCOLS ON REQUEST: RESISTANT TO SURGES UP TO "3.5 KV; TEMPERATURE RANGE:" -40 DGR C UP TO +70 DGR C
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
476 / 476 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,700 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948403006 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP RIC |
Grupo de productos |
4400 |
Group Code |
R740 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|