***SPARE PART*** SIPLUS RIC CO16 SUBMODUL FOR SIPLUS RIC MAIN MODULE 16 RELAY OUTPUTS,POTENTIAL FREE "PULSE- / PERSITENT COMMANDS;" 16 BIT SET POINT OUTPUT "SWITCHABLE CURRENT UP TO 5 A;" LEDS FOR STATUS VISUALIZATION OF THE PROCESS- AND SYSTEM STAT RESISTANT TO SURGES "UP TO 3.5 KV;" TEMPERATURE RANGE: -40 DGR C UP TO +70 DGR C
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AG6000-1AC10-0AA0 |
Descripción de producto |
***SPARE PART*** SIPLUS RIC CO16 SUBMODUL FOR SIPLUS RIC MAIN MODULE 16 RELAY OUTPUTS,POTENTIAL FREE "PULSE- / PERSITENT COMMANDS;" 16 BIT SET POINT OUTPUT "SWITCHABLE CURRENT UP TO 5 A;" LEDS FOR STATUS VISUALIZATION OF THE PROCESS- AND SYSTEM STAT RESISTANT TO SURGES "UP TO 3.5 KV;" TEMPERATURE RANGE: -40 DGR C UP TO +70 DGR C
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
476 / 476 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,510 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948471944 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP RIC |
Grupo de productos |
4400 |
Group Code |
R740 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|