25.11.2024 9:21:13 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG6003-0BA50-0AA0
No hay foto disponible
***SPARE PART*** SIPLUS RIC IEC ON S7 "LIBRARY WINAC RTX;" RUNTIME SOFTWARE FOR 1 AUTOMATION SYSTEM, SINGLE LICENSE FOR 1 INSTALLATION FOR SINGLE STATION, PROTOCOL FOR IEC60870-5-101 MASTER AND SLAVE, PROTOCOL FUNCTION BLOCK LIBRARY FOR WINAC RTX 2010
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG6003-0CF01-0AA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG6003-0BA50-0AA0
Descripción de producto ***SPARE PART*** SIPLUS RIC IEC ON S7 "LIBRARY WINAC RTX;" RUNTIME SOFTWARE FOR 1 AUTOMATION SYSTEM, SINGLE LICENSE FOR 1 INSTALLATION FOR SINGLE STATION, PROTOCOL FOR IEC60870-5-101 MASTER AND SLAVE, PROTOCOL FUNCTION BLOCK LIBRARY FOR WINAC RTX 2010
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG6003-0CF01-0AA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6AG6003-0CF01-0AA0
Descripción del sucesor Not available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 476 / 476
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,100 Kg
Dimensión de empaquetado 20,00 x 20,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948625996
UPC Not available
Commodity code 85234925
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP RIC
Grupo de productos 4400
Group Code R740
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;