PROFIMESS WITH SIEMENS LOGO, UNIVERSAL MEAS. UNIT, 3-PHASE, F. 3-PHASE POWER SYSTEM, PROFIBUS-DP/SINEC L2; VERSION US1, AC/DC 90-265 V, 50-60 HZ; VOLTAGE CIRCUIT 400 V, NOT ADJUSTABLE; CURRENT CIRCUIT (DIRECT CONN.) 5 A, NOT ADJUSTABLE; 1 RELAY/1 PULSE/ 2 ANALOG OUTPUTS; DOCUMENTATION IN GERMAN AND ENGLISH; DEGREE OF PROTECTION IP40, TERMINALS IP20; W/O AUX. INSTRUMENT TRANSFORMER
Notas
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AP5010-1AA32-0AA0 |
Descripción de producto |
PROFIMESS WITH SIEMENS LOGO, UNIVERSAL MEAS. UNIT, 3-PHASE, F. 3-PHASE POWER SYSTEM, PROFIBUS-DP/SINEC L2; VERSION US1, AC/DC 90-265 V, 50-60 HZ; VOLTAGE CIRCUIT 400 V, NOT ADJUSTABLE; CURRENT CIRCUIT (DIRECT CONN.) 5 A, NOT ADJUSTABLE; 1 RELAY/1 PULSE/ 2 ANALOG OUTPUTS; DOCUMENTATION IN GERMAN AND ENGLISH; DEGREE OF PROTECTION IP40, TERMINALS IP20; W/O AUX. INSTRUMENT TRANSFORMER
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
|
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
1,250 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
84719000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
Not available |
Grupo de productos |
Not available |
Group Code |
T483 |
País de origen |
Not available |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
Not available |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|