23.11.2024 2:58:35 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AU1720-1KA00-0AA0-Z
Product
Imagen similar
SIMOTION MMC MEMORY-CARD 64 MB FOR SIMOTION C240 / C240 PN WITH BOOTLOADER AND KERNEL
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AU1720-1KA00-0AA0-Z
Descripción de producto SIMOTION MMC MEMORY-CARD 64 MB FOR SIMOTION C240 / C240 PN WITH BOOTLOADER AND KERNEL
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 7A3 / 7A3
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 7 Día/Días
Peso neto (kg) 0,016 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 662643395785
Commodity code 85322200
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
Grupo de productos 9483
Group Code R2S2
País de origen Japan
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2020
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-20-92
eClass 14 27-24-20-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-20-92
eClass 9.1 27-24-20-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 1490
UNSPSC 15 26-11-15-50
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;