23.11.2024 2:50:42 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AU1810-0BA20-0XA0
No hay foto disponible
Notas
El producto ya no está disponible
SUCESOR 6AU1810-0BA32-0XE0
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AU1810-0BA20-0XA0
Descripción de producto Not available
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible
SUCESOR 6AU1810-0BA32-0XE0
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 731 / 731
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,010 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
Grupo de productos 9669
Group Code R251
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;