23.11.2024 9:07:39 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AU1837-0EA10-0GX2
Product
Imagen similar
PRESS SAFETY BLOCKS, F-LIBRARY SIMATIC S7-F/P Basic/Advanced (FLOATING) FOR EACH MACHINE LICENCE PER F-PLC of Press safety library Basic / Advanced
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AU1837-0EA10-0GX2
Descripción de producto PRESS SAFETY BLOCKS, F-LIBRARY SIMATIC S7-F/P Basic/Advanced (FLOATING) FOR EACH MACHINE LICENCE PER F-PLC of Press safety library Basic / Advanced
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 732 / 732
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 7 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515730880
UPC 804766408502
Commodity code 49011000
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
Grupo de productos 9392
Group Code R251
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-05
eClass 14 27-24-25-05
eClass 6 27-24-25-05
eClass 7.1 27-24-25-05
eClass 8 27-24-25-05
eClass 9 27-24-25-05
eClass 9.1 27-24-25-05
ETIM 7 EC002582
ETIM 8 EC002582
ETIM 9 EC002582
IDEA 4 7151
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;