SIMATIC WinCC Professional 4096 PowerTags V15.1, engineering software in the TIA Portal; floating license; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows Server 2012 R2/2016 (64-bit) 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit) for configuration of SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional (4096 PowerTags) - - content: set (3x DVD + 1x USB)
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AV2103-0HA05-0AA5 |
Descripción de producto |
SIMATIC WinCC Professional 4096 PowerTags V15.1, engineering software in the TIA Portal; floating license; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows Server 2012 R2/2016 (64-bit) 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit) for configuration of SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional (4096 PowerTags) - - content: set (3x DVD + 1x USB)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,262 Kg |
Dimensión de empaquetado |
18,40 x 26,90 x 3,40 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047622589625 |
UPC |
804766534614 |
Commodity code |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST80.2 |
Grupo de productos |
2268 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|