24.11.2024 4:26:36 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV2105-2BD04-0BD0
Product
SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 128 PowerTags -> 512 PowerTags V14 / Asia V14 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, License key on USB flash drive, Class A, ******************************* Content: 1x USB
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AV2105-2BD00-0BD0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2105-2BD04-0BD0
Descripción de producto SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 128 PowerTags -> 512 PowerTags V14 / Asia V14 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, License key on USB flash drive, Class A, ******************************* Content: 1x USB
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AV2105-2BD00-0BD0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6AV2105-2BD00-0BD0
Descripción del sucesor SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 128 PowerTags -> 512 PowerTags /+Asia V11..V19 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key on USB flash drive, class A, - - content: 1x USB
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2AP / 2AP
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99S / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,149 Kg
Dimensión de empaquetado 18,70 x 26,80 x 3,40
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622451786
UPC 804766329845
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.80
Grupo de productos 2271
Group Code R142
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;