02.06.2024 1:10:12 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV2108-1CF00-0BB0
Product
S7 Energy Efficiency Monitor for machines S7-1500/1200; Single Runtime License; contains license certificate for Machines S7-1500/1200; Class A, can be executed on: S7-1500 CPU Firmware V2.1 or higher, ET 200SP CPU Firmware V2.1 or higher, S7-1200 CPU Firmware V4.2 or higher
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2108-1CF00-0BB0
Descripción de producto S7 Energy Efficiency Monitor for machines S7-1500/1200; Single Runtime License; contains license certificate for Machines S7-1500/1200; Class A, can be executed on: S7-1500 CPU Firmware V2.1 or higher, ET 200SP CPU Firmware V2.1 or higher, S7-1200 CPU Firmware V4.2 or higher
Familia de producto SIMATIC Energy Suite
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 279 / 279
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
Peso neto (kg) 0,011 Kg
Dimensión de empaquetado 18,40 x 25,10 x 0,40
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622605318
UPC 804766533617
Commodity code 49119900
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2
Grupo de productos 4A7P
Group Code R142
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;