24.11.2024 11:01:42 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV2144-8UC10-0AA0
Product
*** Spare part *** SIMATIC HMI TP1900 Comfort INOX Stainless steel front, Con- Continuous decorative film, Degree of protection front IP66K, 19" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, Windows CE 6.0, (Microsoft support including Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V11 SP2
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6AV2144-8UC10-0AA1 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2144-8UC10-0AA0
Descripción de producto *** Spare part *** SIMATIC HMI TP1900 Comfort INOX Stainless steel front, Con- Continuous decorative film, Degree of protection front IP66K, 19" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, Windows CE 6.0, (Microsoft support including Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V11 SP2
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6AV2144-8UC10-0AA1 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Información de sucesor
Succesor 6AV2144-8UC10-0AA1
Descripción del sucesor SIMATIC HMI TP1900 Comfort INOX Stainless steel front, continuous decorative foil; Degree of protection front IP66K, 19" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, Windows CE 2013; Configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5D992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 804766199653
Commodity code 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID ST80E
Grupo de productos 3431
Group Code R141
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 14.10.2015
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;