25.11.2024 12:26:34 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV6381-2AB07-3AX4
Product
SIMATIC WinCC RC upgrade, from V6.2/7.0 to V7.3 for SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), including options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station runtime/configuration software on DVD, single license, license key on USB flash drive - - content: set (1x DVD + 1x USB)
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6381-2AB07-3AX4
Descripción de producto SIMATIC WinCC RC upgrade, from V6.2/7.0 to V7.3 for SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), including options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station runtime/configuration software on DVD, single license, license key on USB flash drive - - content: set (1x DVD + 1x USB)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2AP / 2AP
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,213 Kg
Dimensión de empaquetado 18,70 x 26,70 x 3,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515736615
UPC 887621826086
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.80
Grupo de productos 4323
Group Code R142
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;