WinCC system software V7.2 Asia, RC 512 (512 Power Tags), Runtime/Configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (en,zhs,zht,kor,jpn) executable in Windows XP Prof.+SP3 (32 bit), 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 bit), 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 bit), 2003 Server+SP2 (32 bit), 2003 Server R2+SP2 (32 bit), Server 2008+SP2 (32 bit), Server 2008 R2+SP1 (64 bit)
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AV6381-2BN07-2AV0 |
Descripción de producto |
WinCC system software V7.2 Asia, RC 512 (512 Power Tags), Runtime/Configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (en,zhs,zht,kor,jpn) executable in Windows XP Prof.+SP3 (32 bit), 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 bit), 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 bit), 2003 Server+SP2 (32 bit), 2003 Server R2+SP2 (32 bit), Server 2008+SP2 (32 bit), Server 2008 R2+SP1 (64 bit)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,287 Kg |
Dimensión de empaquetado |
18,70 x 26,60 x 3,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169317528 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
Grupo de productos |
4323 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|