19.11.2024 3:24:15 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV6381-2BU07-4AX0
Product
WinCC system software V7.4 SP1, RC 153600 (153600 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bi(*)
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6381-2BU07-4AX0
Descripción de producto WinCC system software V7.4 SP1, RC 153600 (153600 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bi(*)
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2AP / 2AP
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,263 Kg
Dimensión de empaquetado 18,70 x 26,70 x 3,20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622402603
UPC 804766239434
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2T
Grupo de productos 4323
Group Code R142
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;