SIMATIC WinCC RT Client upgrade Asia from V7.X to V7.4 SP1 for WinCC RT clients without RT 128, runtime software on DVD, single license, license key on USB flash drive - - content: set (2x DVD + 1x USB)
Número de artículo (número de mercado) |
6AV6381-2CA07-4AV3 |
Descripción de producto |
SIMATIC WinCC RT Client upgrade Asia from V7.X to V7.4 SP1 for WinCC RT clients without RT 128, runtime software on DVD, single license, license key on USB flash drive - - content: set (2x DVD + 1x USB)
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,216 Kg |
Dimensión de empaquetado |
18,70 x 26,60 x 3,20 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047622398586 |
UPC |
804766240294 |
Commodity code |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST80.2Z |
Grupo de productos |
4323 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|