26.11.2024 6:27:52 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV6574-2AC00-2AA0
No hay foto disponible
CF CARD 128 MB
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AV6574-2AC00-2AA1 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6574-2AC00-2AA0
Descripción de producto CF CARD 128 MB
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AV6574-2AC00-2AA1 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6AV6574-2AC00-2AA1
Descripción del sucesor SIMATIC HMI CF memory card, 512 MB, for HMI devices and IPCs with corresponding slot, scope of supply: 1 memory card
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 270 / 270
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,020 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515051787
UPC Not available
Commodity code 85235290
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1Q
Grupo de productos 2344
Group Code R119
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;