26.11.2024 9:39:37 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV6612-0AA11-3CA5
No hay foto disponible
WINCC FLEXIBLE 2008 ASIA STANDARD, ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE SW AND DOCUMENTATION ON DVD LICENSE KEY ON USB STICK SW AND DOCU IN EN/CHS/CHT/J/K EXEC. UNDER XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT), FOR CONFIGURATION OF SIMATIC PANELS
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AV6612-0AA51-3CA5 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6612-0AA11-3CA5
Descripción de producto WINCC FLEXIBLE 2008 ASIA STANDARD, ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE SW AND DOCUMENTATION ON DVD LICENSE KEY ON USB STICK SW AND DOCU IN EN/CHS/CHT/J/K EXEC. UNDER XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT), FOR CONFIGURATION OF SIMATIC PANELS
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AV6612-0AA51-3CA5 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6AV6612-0AA51-3CA5
Descripción del sucesor WinCC flexible 2008 Standard engineering software,floating license license key on USB flash drive, software and documentation on DVD in de/en/fr/it/es/zh-CHS/zh-CHT/ko /ja executable in Windows 7 Professional/Ultimate/Enterpris e(32/64) Windows 10 Professional/Enterprise (64), for configuration of SIMATIC Panels - - content: set (1x DVD + 1x USB)
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 278 / 278
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5D992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,238 Kg
Dimensión de empaquetado 19,00 x 24,00 x 2,30
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169186957
UPC 662643396409
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2HA
Grupo de productos 9321
Group Code R119
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;