27.11.2024 11:41:06 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV6671-6AP00-0AX0
Product
mounting clip thin client IP65 mounting clip for SIMATIC Thin Client, scope of supply: 6 mounting clips including screws
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6671-6AP00-0AX0
Descripción de producto mounting clip thin client IP65 mounting clip for SIMATIC Thin Client, scope of supply: 6 mounting clips including screws
Familia de producto Elementos de fijación
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2AP
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,02926 Kg
Dimensión de empaquetado 10,90 x 12,20 x 2,50
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515075622
UPC 662643397314
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.80
Grupo de productos 2261
Group Code R141
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 26.07.2007
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 19-20-01-92
eClass 14 19-20-01-92
eClass 6 19-20-92-90
eClass 7.1 19-20-92-90
eClass 8 19-20-92-90
eClass 9 19-20-92-90
eClass 9.1 19-20-92-90
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 6628
UNSPSC 15 43-21-16-12
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;