28.11.2024 1:35:15 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV6881-0AF22-0DC0
Product
Imagen similar
USB cable type B, female USB A, IP67, male USB A, IP20, with M20 screw sealing, length: 0.8 m scope of supply: 1 USB cable with screw sealing
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6881-0AF22-0DC0
Descripción de producto USB cable type B, female USB A, IP67, male USB A, IP20, with M20 screw sealing, length: 0.8 m scope of supply: 1 USB cable with screw sealing
Familia de producto Dispositivos de entrada, cables
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2Z7 / 2Z7
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 30 Día/Días
Peso neto (kg) 0,118 Kg
Dimensión de empaquetado 9,00 x 12,30 x 3,20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515744481
UPC 195125051409
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1Q
Grupo de productos 2260
Group Code R141
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 07.02.2019
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-33-02-92
eClass 14 27-33-02-92
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;