28.11.2024 6:52:54 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV6881-0VH21-2BA0
Product
Imagen similar
INOX frame 22" type 1, set stainless steel, type 1 for Panel, thin client and IPC, scope of supply: 1 frame 2 parts screwed together, 1 mounting frame
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6881-0VH21-2BA0
Descripción de producto INOX frame 22" type 1, set stainless steel, type 1 for Panel, thin client and IPC, scope of supply: 1 frame 2 parts screwed together, 1 mounting frame
Familia de producto Cubiertas de protección, caperuzas guardapolvo, marcos INOX
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2Z7 / 2Z7
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 6,600 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515744696
UPC Not available
Commodity code 85381000
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1Q
Grupo de productos 2260
Group Code R141
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 27.04.2021
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-33-02-92
eClass 14 27-33-02-92
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;