24.11.2024 6:21:58 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV7260-2FM32-1BA3
No hay foto disponible
SIMATIC IPC677D (Panel PC), 2x10/100/1000 Mbit/s Ethernet; 4x USB V3.0, 1x serial (COM1); Watchdog, temperature and Fan monitoring; RAID controller onboard; 22" Touch (1920x 1080); with front USB Core I3-4330TE (2C/4T, 2.4 GHz, 4 MB cache, VT-X); PROFINET (IRT, 3 ports, CP 1616-compatible); 2 MB buffered SRAM Solid-state drive 240 GB 8 GB DDR3 1600 DIMM; 1x PCIE (X16); 1x PCIE (X4) 2x USB additive (1 slot occupied) Windows 7 Ultimate 64 bit SP1, MUI (de, en, fr, es, it) SIMATIC IPC DiagMonitor enclosed AC 110/230V industrial power supply unit with NAMUR; Power supply cable USA
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV7260-2FM32-1BA3
Descripción de producto SIMATIC IPC677D (Panel PC), 2x10/100/1000 Mbit/s Ethernet; 4x USB V3.0, 1x serial (COM1); Watchdog, temperature and Fan monitoring; RAID controller onboard; 22" Touch (1920x 1080); with front USB Core I3-4330TE (2C/4T, 2.4 GHz, 4 MB cache, VT-X); PROFINET (IRT, 3 ports, CP 1616-compatible); 2 MB buffered SRAM Solid-state drive 240 GB 8 GB DDR3 1600 DIMM; 1x PCIE (X16); 1x PCIE (X4) 2x USB additive (1 slot occupied) Windows 7 Ultimate 64 bit SP1, MUI (de, en, fr, es, it) SIMATIC IPC DiagMonitor enclosed AC 110/230V industrial power supply unit with NAMUR; Power supply cable USA
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5A992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 17,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 84714100
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1U
Grupo de productos 4385
Group Code R133
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 16.01.2014
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;