27.01.2025 3:26:11 PM
6AV7264-3BM13-0AA0
Product
Imagen similar
Customized SIMATIC IPC 427E, XEON E3-1505L 16 GB RAM, 2x RS232/485 2xPCIe, SSD 240 GB, Windows 10 IOT Enterprise
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV7264-3BM13-0AA0
Descripción de producto Customized SIMATIC IPC 427E, XEON E3-1505L 16 GB RAM, 2x RS232/485 2xPCIe, SSD 240 GB, Windows 10 IOT Enterprise
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 274 / 274
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5A992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 3,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 804766953521
Commodity code 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID ST80XY
Grupo de productos 9318
Group Code R133
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 25.08.2016
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;