28.11.2024 12:41:06 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AV7860-0BH30-0AA0
Product
Imagen similar
SIMATIC Flat Panel Connecting cable Industrial Grade DVI-D 3 m
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV7860-0BH30-0AA0
Descripción de producto SIMATIC Flat Panel Connecting cable Industrial Grade DVI-D 3 m
Familia de producto SIMATIC Industrial Flat Panel HYG
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 275 / 275
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,310 Kg
Dimensión de empaquetado 15,60 x 21,60 x 3,40
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948484357
UPC 662643033588
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1T
Grupo de productos 4218
Group Code R133
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 19-05-10-04
eClass 14 19-05-10-04
eClass 6 19-05-92-90
eClass 7.1 19-05-92-05
eClass 8 19-05-92-05
eClass 9 19-05-92-05
eClass 9.1 19-05-92-05
ETIM 7 EC001408
ETIM 8 EC001408
ETIM 9 EC001408
IDEA 4 6599
UNSPSC 15 43-20-22-22
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;