SIMATIC FLAT PANEL FP77-15 15 INCH TFT- DISPLAY WITH 1024X768 PIXEL RESOLUTION 24V DC AND 120/240V AC VGA, DVI-D INTERFACE WITH VGA-CABLE 1,8M
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6AV7861-2AB00-0AA0 |
Descripción de producto |
SIMATIC FLAT PANEL FP77-15 15 INCH TFT- DISPLAY WITH 1024X768 PIXEL RESOLUTION 24V DC AND 120/240V AC VGA, DVI-D INTERFACE WITH VGA-CABLE 1,8M
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6AV7861-2AB00-2AA0 |
Descripción del sucesor |
*** no longer available *** SIMATIC Flat Panel 15, 15-inch TFT screen with 1024x 768 pixels resolution for 24 V DC and 120/240 V AC, VGA, DVI-D interface, including VGA cable 1.8 m |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AP / 2AP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
3,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
51,00 x 66,80 x 20,80 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
Grupo de productos |
4322 |
Group Code |
R115 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.01.2007 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|