SIMATIC BOX PC 620, AGP GRAPHICS, ONBOARD, 8/16/32 MB CONFIGURABLE; 10/100 MBIT/S ETHERNET RJ45; PC CARD (PCMCIA TYPE 3); WATCHDOG, TEMPERATURE MONITORING: 2 X USB; 1 PCI, 1 ISA/PCI FREE; PROCESSOR: CELERON 566 MHZ; 128 KB SLC; PROFIBUS/MPI 12 MBITS/S; TTY; 20 GB HDD EIDE & CD-ROM 24 X, ATAPI INTERFACE; 64 MB RAM (W. GRAPHIC MEMORY); 1.44 MB FLOPPY DRIVE, 3.5"; 24 V DC IND. POWER SUPPY; WINDOWS 98 SE, ENGLISH; W/O EXTENSION 2 INCL. DUAL RS 232 PCI CARD
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6BK1800-0HA00-0AA0 |
Descripción de producto |
SIMATIC BOX PC 620, AGP GRAPHICS, ONBOARD, 8/16/32 MB CONFIGURABLE; 10/100 MBIT/S ETHERNET RJ45; PC CARD (PCMCIA TYPE 3); WATCHDOG, TEMPERATURE MONITORING: 2 X USB; 1 PCI, 1 ISA/PCI FREE; PROCESSOR: CELERON 566 MHZ; 128 KB SLC; PROFIBUS/MPI 12 MBITS/S; TTY; 20 GB HDD EIDE & CD-ROM 24 X, ATAPI INTERFACE; 64 MB RAM (W. GRAPHIC MEMORY); 1.44 MB FLOPPY DRIVE, 3.5"; 24 V DC IND. POWER SUPPY; WINDOWS 98 SE, ENGLISH; W/O EXTENSION 2 INCL. DUAL RS 232 PCI CARD
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
499 / 499 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992B1 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
6,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT51-F |
Grupo de productos |
4393 |
Group Code |
R762 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|