SIMATIC BOX PC 620 CELERON 566 MHZ, 66 MHZ FSB, 128 KB SLC; PROFIBUS/MPI; TTY; 40 GB HDD EIDE + CD-ROM; 256 MB SDRAM-133 (INCL. GRAPHICS MEMORY), FLOPPY DRIVE, 1.44 MB, 3.5" 24 V DC, 85 VA, INDUSTRIAL POWER SUPPLY WINDOWS XP PROF. MULTI- LANGUAGE (EN, GER, FR, IT, SP)(SP1 INCLUDED) WITHOUT EXPANSION 2, AGP GRAPHICS ONBOARD, 8/16/32 MB SHARED MEMORY; 10/100 MBIT/S ETHERNET RJ45; PC-CARD (PCMCIA TYPE 3) WATCHDOG, TEMP. MONITORING; 2 X USB (HIGH CURRENT); 1 PCI 1 ISA/PCI FREE RECOVERY CD & RESTORE CD INCL. RS232 PCI CARD
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6BK1800-0HA00-1AA0 |
Descripción de producto |
SIMATIC BOX PC 620 CELERON 566 MHZ, 66 MHZ FSB, 128 KB SLC; PROFIBUS/MPI; TTY; 40 GB HDD EIDE + CD-ROM; 256 MB SDRAM-133 (INCL. GRAPHICS MEMORY), FLOPPY DRIVE, 1.44 MB, 3.5" 24 V DC, 85 VA, INDUSTRIAL POWER SUPPLY WINDOWS XP PROF. MULTI- LANGUAGE (EN, GER, FR, IT, SP)(SP1 INCLUDED) WITHOUT EXPANSION 2, AGP GRAPHICS ONBOARD, 8/16/32 MB SHARED MEMORY; 10/100 MBIT/S ETHERNET RJ45; PC-CARD (PCMCIA TYPE 3) WATCHDOG, TEMP. MONITORING; 2 X USB (HIGH CURRENT); 1 PCI 1 ISA/PCI FREE RECOVERY CD & RESTORE CD INCL. RS232 PCI CARD
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2CP / 2CP |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
6,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT51-F |
Grupo de productos |
4285 |
Group Code |
R115 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|