15.11.2024 2:14:16 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6DL8913-0QL00-0AE5
Product
Imagen similar
SIMIT Virtual Controller V11.0 software Upgrade 1 Controller (entry / SIS) V10.3 -> V11.0 floating license for 1 user engineering software without software, without documentation, class A, 2 languages (de, en), executable on Windows 10 (21H2), Windows 10 LTSC 2019, Windows Server 2016 / 2019, for more information, see SIMIT V11.0 Readme, reference hardware: PC/PG content: 1x certificate order only possible in connection with: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6DL8913-0QL00-0AE5
Descripción de producto SIMIT Virtual Controller V11.0 software Upgrade 1 Controller (entry / SIS) V10.3 -> V11.0 floating license for 1 user engineering software without software, without documentation, class A, 2 languages (de, en), executable on Windows 10 (21H2), Windows 10 LTSC 2019, Windows Server 2016 / 2019, for more information, see SIMIT V11.0 Readme, reference hardware: PC/PG content: 1x certificate order only possible in connection with: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
Familia de producto Virtual Controller
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 288 / 288
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,008 Kg
Dimensión de empaquetado 19,00 x 25,20 x 0,10
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 195125329058
Commodity code 49119900
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7.A
Grupo de productos X0JK
Group Code R340
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;