26.12.2024 10:20:30 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6DR2210-5
Product
Imagen similar
SIPART DR22 controller ""new"" for AC 230/115V power supply standard controller with - 3 analog inputs 0/4 to 20 ma or 0/2-10 V - 3 analog outputs 0/4 to 20 ma - 4 digital inputs dc 24 V - 8 digital outputs dc 24 V
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6DR2210-5
Descripción de producto SIPART DR22 controller ""new"" for AC 230/115V power supply standard controller with - 3 analog inputs 0/4 to 20 ma or 0/2-10 V - 3 analog outputs 0/4 to 20 ma - 4 digital inputs dc 24 V - 8 digital outputs dc 24 V
Familia de producto SIPART DR22 process controller
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8S2 / 8S2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 3A991X
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 1,200 Kg
Dimensión de empaquetado 182,00 x 326,00 x 89,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169841528
UPC Not available
Commodity code 90328900
LKZ_FDB/ CatalogID MP31-4
Grupo de productos 4749
Group Code R3P2
País de origen Francia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.07.2017
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-21-07-01
eClass 14 27-21-07-01
eClass 6 27-21-07-01
eClass 7.1 27-21-07-01
eClass 8 27-21-07-01
eClass 9 27-21-07-01
eClass 9.1 27-21-07-01
ETIM 7 EC011487
ETIM 8 EC011487
ETIM 9 EC011487
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;