NCS-sensor for SIPART PS2 for non-contacting detection of position without explosion-proof . Cable length 6 m (19.68 ft) for linear actuators > 14mm Manual in german and english
Número de artículo (número de mercado) |
6DR4004-8NN30 |
Descripción de producto |
NCS-sensor for SIPART PS2 for non-contacting detection of position without explosion-proof . Cable length 6 m (19.68 ft) for linear actuators > 14mm Manual in german and english
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8V1 / 8V1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,925 Kg |
Dimensión de empaquetado |
205,00 x 296,00 x 136,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169846912 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90329000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-5 |
Grupo de productos |
4759 |
Group Code |
R3P2 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 31.12.2016 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-22-04-91 |
eClass |
1400 |
27-22-04-91 |
eClass |
600 |
27-22-91-04 |
eClass |
710 |
27-22-91-04 |
eClass |
800 |
27-22-91-04 |
eClass |
900 |
27-22-91-04 |
eClass |
910 |
27-22-91-04 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|