SIPART PS2 Smart, electropneumatic positioner, 4...20mA, HART, Ex/nEx, double-acting, polycarbonate enclosure, for pneumatic linear and part-turn actuators. Non-contacting (wear-free) position detection (NCS). Standard Without explosion protection. Connection thread el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Without limit monitor. Without option module. . Brief instructions English / German / Chinese. Standard / Fail-Safe - Depressurizing the actuator in case of failure of electrical auxiliary power (single acting only). Without Manometer block / Venting gauge block / Booster.
Número de artículo (número de mercado) |
6DR5120-0NG00-0AA0 |
Descripción de producto |
SIPART PS2 Smart, electropneumatic positioner, 4...20mA, HART, Ex/nEx, double-acting, polycarbonate enclosure, for pneumatic linear and part-turn actuators. Non-contacting (wear-free) position detection (NCS). Standard Without explosion protection. Connection thread el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Without limit monitor. Without option module. . Brief instructions English / German / Chinese. Standard / Fail-Safe - Depressurizing the actuator in case of failure of electrical auxiliary power (single acting only). Without Manometer block / Venting gauge block / Booster.
|
Familia de producto |
SIPART PS2 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8V1 / 8V1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,900 Kg |
Dimensión de empaquetado |
154,00 x 262,00 x 124,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169847001 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90328100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-5 |
Grupo de productos |
4759 |
Group Code |
R3P2 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 31.12.2016 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-22-04-01 |
eClass |
1400 |
27-22-04-01 |
eClass |
710 |
27-22-04-01 |
eClass |
800 |
27-22-04-01 |
eClass |
900 |
27-22-04-01 |
eClass |
910 |
27-22-04-01 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|