Standard Without explosion protection. Connection thread el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Without limit monitor. Analog Output Module (AOM), analog position feedback 4 ... 20 mA. Device plug M12 optionally orderable with -Z D53. Isolating power supply SITRANS I100 separately orderable (7NG4124-1AA00). . Brief instructions English / German / Chinese. Standard / Fail-Safe - Depressurizing the actuator in case of failure of electrical auxiliary power (single acting only). Without Manometer block / Booster.
Notas
Usar el tipo de aparato 6DR50* como sucesor de 6DR53*
Número de artículo (número de mercado) |
6DR5310-0NG01-0AA0 |
Descripción de producto |
Standard Without explosion protection. Connection thread el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Without limit monitor. Analog Output Module (AOM), analog position feedback 4 ... 20 mA. Device plug M12 optionally orderable with -Z D53. Isolating power supply SITRANS I100 separately orderable (7NG4124-1AA00). . Brief instructions English / German / Chinese. Standard / Fail-Safe - Depressurizing the actuator in case of failure of electrical auxiliary power (single acting only). Without Manometer block / Booster.
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Usar el tipo de aparato 6DR50* como sucesor de 6DR53*
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8V1 / 8V1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
4 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,900 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90328100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-5 |
Grupo de productos |
4759 |
Group Code |
R3P2 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 31.12.2016 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|