26.12.2024 9:03:25 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ED1052-2HB00-0BA8
No hay foto disponible
LOGO! 24RCEO (AC), logic module, PS/I/O: DC 24V/24V AC/relay, 8 DI/4 DO, without display, Memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet integr. web server, data log, standard microSD card for LOGO! SOFT Comfort V8 or higher older projects executable
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ED1052-2HB08-0BA2 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ED1052-2HB00-0BA8
Descripción de producto LOGO! 24RCEO (AC), logic module, PS/I/O: DC 24V/24V AC/relay, 8 DI/4 DO, without display, Memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet integr. web server, data log, standard microSD card for LOGO! SOFT Comfort V8 or higher older projects executable
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ED1052-2HB08-0BA2 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6ED1052-2HB08-0BA2
Descripción del sucesor LOGO! 24RCEO (AC), logic module, power supply / I/O: 24 V DC/24 V AC/relay, 8 DI/4 DO, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic units
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2AP / 2AP
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99H / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,254 Kg
Dimensión de empaquetado 8,40 x 10,30 x 7,60
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106029401
UPC 887621847258
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.LOGO!
Grupo de productos 4254
Group Code R111
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 04.08.2014
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;