17.05.2024 4:05:44 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6ED1057-1AA01-0BA0
Product
*** Spare part *** LOGO! USB PC cable for transfer of programs from PC to LOGO! and vice versa Driver on CD-ROM enclosed length 2 m
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
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
Número de artículo (número de mercado) 6ED1057-1AA01-0BA0
Descripción de producto *** Spare part *** LOGO! USB PC cable for transfer of programs from PC to LOGO! and vice versa Driver on CD-ROM enclosed length 2 m
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
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
Peso neto (kg) 0,124 Kg
Dimensión de empaquetado 12,80 x 18,60 x 3,80
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 6940408100176
UPC Not available
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
Grupo de productos 4254
Group Code R131
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 31.01.2008
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;